Pumpe za plinske turbine

Shows 31 product(s)

Pumpa, PAHT G 2

Protok [gpm] [maks.]: 1.090, Protok [l/min] [maks.]: 4.190, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina [o/min] [Min.]: 1000, Materijal tijela: AISI 304

Pumpa, PAHT G 3.2

Protok [gpm] [maks.]: 1.990, Protok [l/min] [maks.]: 7.640, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina [o/min] [Min.]: 1000, Materijal tijela: AISI 304

Pumpa, PAHT G 4

Protok [gpm] [maks.]: 2.630, Protok [l/min] [maks.]: 10.120, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina [o/min] [Min.]: 1000, Materijal tijela: AISI 304

Pumpa, PAHT G 6.3

Protok [gpm] [maks.]: 4.710, Protok [l/min] [maks.]: 18.100, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina [o/min] [Min.]: 1000, Materijal tijela: AISI 304

Pumpa, PAHT G 10

Protok [gpm] [maks.]: 5.230, Protok [l/min] [maks.]: 21.630, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 140, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina [o/min] [Min.]: 1000, Materijal tijela: AISI 304

Prikaz: