Pumpe za otpadne vode

Shows 9 product(s)

Pumpa, APP W 5,1

Protok [gpm] [maks.]: 21.780, Protok [l/min] [maks.]: 83.760, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: Duplex

Pumpa, APP W 6,5

Protok [gpm] [maks.]: 27.880, Protok [l/min] [maks.]: 107.220, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: Duplex

Pumpa, APP W 7,2

Protok [gpm] [maks.]: 31.260, Protok [l/min] [maks.]: 120.210, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: Duplex

Pumpa, APP W 8,2

Protok [gpm] [maks.]: 36.010, Protok [l/min] [maks.]: 138.500, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: Duplex

Pumpa, APP W 10,2

Protok [gpm] [maks.]: 45.480, Protok [l/min] [maks.]: 174.930, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Materijal tijela: Duplex

Prikaz: