APP W 8,2

180B3078

Protok [gpm] [maks.]: 36.000, Protok [l/min] [maks.]: 138.50, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 36.304 Kg
Neto težina 33.809 Kg
Volume 32.842 Liter
EAN 5715162667293

 

Brzina [o/min] [Max.] 1800 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] 700 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for waste water
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela Duplex
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] 73 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Opis proizvoda APP W pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka vrste APP W 8,2
Pomak [cm³/rev] 80.4 cm³/rev
Pomak [in³/rev] 4.91 in³/rev
Protok [gpm] [maks.] 36 gal/min
Protok [gpm] [min.] 13 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 138.5 l/min
Protok [l/min] [min.] 50 l/min
Protok [m3/h] [Min.] 3 m³/h
Protok [m³/h] [Max.] 8.3 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 78 dBA
Skupina proizvoda Pump
Standardni izlazni priključak Metrički sustav
Standardni priključak odvoda Metrički sustav
Standardni ulazni priključak Metrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEX No
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Tlak na izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.] 20 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.] 290 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.] 0.5 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.] 7.3 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav) M42
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) M6
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav) M42
Vrsta APP W 5.1-10.2
Vrsta ispusta Navoj
Vrsta izlaznog priključka Navoj
Vrsta ulaznog priključka Navoj
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality