Shows 63 product(s)
APP 5.1
Protok [gpm] [maks.]: 21.700, Protok [l/min] [maks.]: 83.70, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 6.5
Protok [gpm] [maks.]: 27.800, Protok [l/min] [maks.]: 107.20, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 7.2
Protok [gpm] [maks.]: 31.200, Protok [l/min] [maks.]: 120.20, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 8.2
Protok [gpm] [maks.]: 36.000, Protok [l/min] [maks.]: 138.50, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 10.2
Protok [gpm] [maks.]: 45.400, Protok [l/min] [maks.]: 174.90, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 3.0
Protok [gpm] [maks.]: 15.300, Protok [l/min] [maks.]: 59.20, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 3.5
Protok [gpm] [maks.]: 15.500, Protok [l/min] [maks.]: 59.60, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 0.8
Protok [gpm] [maks.]: 4.400, Protok [l/min] [maks.]: 16.60, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 1.5
Protok [gpm] [maks.]: 7.900, Protok [l/min] [maks.]: 30.60, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Brzina [o/min] [Min.]: 700
APP 1.8
Protok [gpm] [maks.]: 8.600, Protok [l/min] [maks.]: 33.20, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Brzina [o/min] [Min.]: 700