APP 8.2

180B3008

Protok [gpm] [maks.]: 36.000, Protok [l/min] [maks.]: 138.50, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 36.058 Kg
Neto težina 33.969 Kg
Volume 34.073 Liter
EAN 5715162667682

 

Brzina [o/min] [Max.] 1800 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] 700 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela Duplex
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] 73 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Opis proizvoda APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka vrste APP 8.2
Pomak [cm³/rev] 80.4 cm³/rev
Pomak [in³/rev] 4.91 in³/rev
Protok [gpm] [maks.] 36 gal/min
Protok [gpm] [min.] 13 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 138.5 l/min
Protok [l/min] [min.] 50 l/min
Protok [m3/h] [Min.] 3 m³/h
Protok [m³/h] [Max.] 8.3 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 78 dBA
Skupina proizvoda Pump
Standardni izlazni priključak Metrički sustav
Standardni priključak odvoda Metrički sustav
Standardni ulazni priključak Metrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEX No
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Tlak na izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.] 20 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.] 290 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.] 0.5 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.] 7.3 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav) M42
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) M6
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav) M42
Vrsta APP 5.1-10.2
Vrsta ispusta Navoj
Vrsta izlaznog priključka Navoj
Vrsta ulaznog priključka Navoj
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality