Pumpe za deioniziranu vodu s aditivima

Shows 5 product(s)

180B1030

PAHT C 2

Protok [gpm] [maks.]: 1.000, Protok [l/min] [maks.]: 4.10, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1450, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000

180B1031

PAHT C 3.2

Protok [gpm] [maks.]: 1.900, Protok [l/min] [maks.]: 7.60, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1450, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000

180B1032

PAHT C 4

Protok [gpm] [maks.]: 2.600, Protok [l/min] [maks.]: 10.10, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1450, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000

180B1033

PAHT C 6.3

Protok [gpm] [maks.]: 4.700, Protok [l/min] [maks.]: 18.10, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1450, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000

180B1132

PAHT C pumps, PAHT C 4 Ex

Protok [gpm] [maks.]: 2.600, Protok [l/min] [maks.]: 10.10, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1450, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000, Sukladnost s direktivom ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Prikaz: