iSave 50

180F7038

Smjer ugradnje: Okomito, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 52, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 228, Nazivna snaga [HP]: 30.0, Nazivna snaga [kW]: 18.5

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 664 Kg
Neto težina 614.16 Kg
Volume 1616.585 Liter
EAN 5715162675465

 

Brzina [o/min] [Max.] 625 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 525 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] 72 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] 252 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] 57 m³/h
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [barg] [min.] 2 barg
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [psig] [min.] 29 psig
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] 125 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] 170 N-m
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacije motora B
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] 10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] 145 psig
Napon motora 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Nazivna snaga [HP] 30
Nazivna snaga [kW] 18.5 kW
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] 8 psig
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [barg] 13 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [psig] 189 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm] 177 N-m
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Opis proizvoda iSave
Osnovno postolje Nehrđajuće
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 84,3x28,2x40,2
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 2150x720x1025
Oznaka vrste iSave 50
Pokretni moment [Nm] [Max.] 180 N-m
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] 132 lbf∙ft
Polovi motora 6
Protok [gpm] [min.] 184 gal/min
Protok [m3/h] [Min.] 42 m³/h
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Protok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 6.6 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] 228 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] 52 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 83 dBA
Razred zaštite IP-a IP55
Skupina proizvoda Energy Recovery Device
Smjer ugradnje Okomito
Standardni motor IEC
Standardni niskokotlačni ulazni priključak Victaulic
Standardni priključak odvoda BSPP
Standardni visokotlačni izlazni priključak Victaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključak Victaulic
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [barg] [maks.] 108 barg
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [psig] [maks.] 1566 psig
Struja motora [A] 37 A
Temperatura medija [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 95 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Temperatura okoline motora [°C] [maks.] 40 °C
Temperatura okoline motora [°F] [maks.] 104 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 72 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] 40 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] 580 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] 2 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] 29 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Veličina nosača motora 200L
Veličina priključka odvoda [in] 1/4 in
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Vrsta iSave 50-70
Vrsta ispusta BSPP
Vrsta materijala Duplex
Super Duplex
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality