iSave 21 Plus
iSave 21 Plus

180F7017

Brzina [o/min] [Min.]: 500, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 22, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 96

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 162 kg
Neto težina 109.4 kg

 

Brzina [o/min] [Max.] 1500 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 500 rpm
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] 72 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] 145 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] 33 m³/h
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] 36 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] 49 Nm
Funkcionalno Da
Klasa izolacije motora B
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] 10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] 145 barg
Napon motora 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Naziv proizvoda iSave
Nazivna snaga [HP] 10 hp
Nazivna snaga [kW] 7.5 kW
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] 13 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Okretni moment motora pri min. brzini [Nm] 36 Nm
Okretni moment motora pri min. brzini [Nmlbf*fl] 27 lbf∙ft
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm] 49 Nm
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl] 36 lbf∙ft
Opis iSave with IEC motor
Osnovno postolje Nehrđajuće
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
Oznaka vrste iSave 21 Plus
Pokretni moment [Nm] [Max.] 50 Nm
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] 37 lbf∙ft
Polovi motora 4
Protok [gpm] [min.] 26 gal/min
Protok [m3/h] [Min.] 6 m³/h
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 0.4 m³/h
Protok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 1.8 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] 96 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] 22 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 79 dBA
Razred zaštite IP-a IP55
Skupina proizvoda Energy Recovery Device
Standardni motor IEC
Standardni niskokotlačni ulazni priključak Victaulic
Standardni visokotlačni izlazni priključak Victaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključak Victaulic
Struja motora [A] 15 A
Temperatura medija [°C] [Max.] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura okoline motora [°C] [maks.] 40 °C
Temperatura okoline motora [°F] [maks.] 104 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 72 psig
Tlak na niskotlačnom izlazu [barg] [min.] 1 barg
Tlak na niskotlačnom izlazu [psig] [min.] 15 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] 15 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] 290 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] 3 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] 44 psig
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] 2 in
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] 2 in
Veličina nosača motora 132M
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] 2 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] 2 in
Vrsta ISAVE 21 PLUS
Vrsta materijala Duplex
Super Duplex
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality