ISAVE 70
180F7040
Smjer ugradnje: Okomito, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 70, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 308, Nazivna snaga [HP]: 30.0, Nazivna snaga [kW]: 18.5
Smjer ugradnje: Okomito, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 70, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 308, Nazivna snaga [HP]: 30.0, Nazivna snaga [kW]: 18.5
Bruto težina | 698 Kg |
Neto težina | 614.16 Kg |
Volume | 1624.104 Liter |
EAN | 5715162675823 |
Bruto težina | 698 Kg |
Neto težina | 614.16 Kg |
Volume | 1624.104 Liter |
EAN | 5715162675823 |
Brzina [o/min] [Max.] | 875 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 650 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] | 5 barg |
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] | 72 psig |
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [barg] [min.] | 2 barg |
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [psig] [min.] | 29 psig |
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 140 lbf∙ft |
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 190 N-m |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije motora | B |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] | 10 barg |
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] | 145 psig |
Napon motora |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Nazivna snaga [HP] | 30 |
Nazivna snaga [kW] | 18.5 kW |
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] | 1 barg |
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] | 11 psig |
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [barg] | 13 barg |
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [psig] | 189 psig |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm] | 177 N-m |
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
Opis proizvoda | iSave |
Osnovno postolje | Nehrđajuće |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 84,3x28,2x40,2 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 2150x720x1025 |
Oznaka vrste | ISAVE 70 |
Pokretni moment [Nm] [Max.] | 180 N-m |
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] | 132 lbf∙ft |
Polovi motora | 6 |
Protok [gpm] [min.] | 220 gal/min |
Protok [m3/h] [Min.] | 50 m³/h |
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] | 1.5 m³/h |
Protok maziva pri 871 [gpm] [maks.] | 6.6 gal/min |
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 86 dBA |
Razred zaštite IP-a | IP55 |
Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
Smjer ugradnje | Okomito |
Standardni motor | IEC |
Standardni niskokotlačni ulazni priključak | Victaulic |
Standardni priključak odvoda | Metrički sustav |
Standardni visokotlačni izlazni priključak | Victaulic |
Standardni visokotlačni ulazni priključak | Victaulic |
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [barg] [maks.] | 108 barg |
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [psig] [maks.] | 1566 psig |
Struja motora [A] | 37 A |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 95 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Temperatura okoline motora [°C] [maks.] | 40 °C |
Temperatura okoline motora [°F] [maks.] | 104 °F |
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] | 5 barg |
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] | 72 psig |
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] | 83 barg |
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] | 1200 psig |
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] | 40 barg |
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] | 580 psig |
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] | 2 barg |
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] | 29 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] | 3 in |
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] | 3 in |
Veličina nosača motora | 200L |
Veličina priključka odvoda [in] | 1/4 in |
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] | 3 in |
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] | 3 in |
Vrsta | iSave 50-70 |
Vrsta ispusta | BSPP |
Vrsta materijala |
Duplex Super Duplex |
Zemlja porijekla | Danska |
Brzina [o/min] [Max.] | 875 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 650 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] | 5 barg |
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] | 72 psig |
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [barg] [min.] | 2 barg |
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [psig] [min.] | 29 psig |
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 140 lbf∙ft |
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 190 N-m |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije motora | B |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] | 10 barg |
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] | 145 psig |
Napon motora |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Nazivna snaga [HP] | 30 |
Nazivna snaga [kW] | 18.5 kW |
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] | 1 barg |
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] | 11 psig |
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [barg] | 13 barg |
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [psig] | 189 psig |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm] | 177 N-m |
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
Opis proizvoda | iSave |
Osnovno postolje | Nehrđajuće |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 84,3x28,2x40,2 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 2150x720x1025 |
Oznaka vrste | ISAVE 70 |
Pokretni moment [Nm] [Max.] | 180 N-m |
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] | 132 lbf∙ft |
Polovi motora | 6 |
Protok [gpm] [min.] | 220 gal/min |
Protok [m3/h] [Min.] | 50 m³/h |
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] | 1.5 m³/h |
Protok maziva pri 871 [gpm] [maks.] | 6.6 gal/min |
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 86 dBA |
Razred zaštite IP-a | IP55 |
Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
Smjer ugradnje | Okomito |
Standardni motor | IEC |
Standardni niskokotlačni ulazni priključak | Victaulic |
Standardni priključak odvoda | Metrički sustav |
Standardni visokotlačni izlazni priključak | Victaulic |
Standardni visokotlačni ulazni priključak | Victaulic |
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [barg] [maks.] | 108 barg |
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [psig] [maks.] | 1566 psig |
Struja motora [A] | 37 A |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 95 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Temperatura okoline motora [°C] [maks.] | 40 °C |
Temperatura okoline motora [°F] [maks.] | 104 °F |
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] | 5 barg |
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] | 72 psig |
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] | 83 barg |
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] | 1200 psig |
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] | 40 barg |
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] | 580 psig |
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] | 2 barg |
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] | 29 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] | 3 in |
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] | 3 in |
Veličina nosača motora | 200L |
Veličina priključka odvoda [in] | 1/4 in |
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] | 3 in |
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] | 3 in |
Vrsta | iSave 50-70 |
Vrsta ispusta | BSPP |
Vrsta materijala |
Duplex Super Duplex |
Zemlja porijekla | Danska |