ISAVE 70
ISAVE 70

180F7021

Brzina [o/min] [Min.]: 650, Brzina [o/min] [Max.]: 875, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 70, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 308

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 187 kg
Neto težina 163.5 kg

 

Brzina [o/min] [Max.] 875 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 650 rpm
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] 72 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] 308 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] 70 m³/h
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [barg] [min.] 2 barg
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [psig] [min.] 29 psig
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] 140 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] 190 Nm
Funkcionalno Da
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] 10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] 145 barg
Naziv proizvoda iSave
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] 11 psig
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [barg] 13 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [psig] 189 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Opis iSave 70 (Without motor)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Oznaka vrste ISAVE 70
Pokretni moment [Nm] [Max.] 132 Nm
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] 132 lbf∙ft
Protok [gpm] [min.] 220 gal/min
Protok [m3/h] [Min.] 50 m³/h
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Protok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 6.6 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] 308 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] 70 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 86 dBA
Skupina proizvoda Energy Recovery Device
Standardni niskokotlačni ulazni priključak Victaulic
Standardni priključak odvoda BSPP
Standardni visokotlačni izlazni priključak Victaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključak Victaulic
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [barg] [maks.] 108 barg
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [psig] [maks.] 1566 psig
Temperatura medija [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 95 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 72 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] 40 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] 580 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] 2 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] 29 psig
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Veličina priključka odvoda [in] 1/4 in
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Vrsta iSave 50-70
Vrsta ispusta BSPP
Vrsta materijala Duplex
Super Duplex
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality