Shows 7 product(s)

APM 0.8-1.2

Protok [l/min] [maks.]: 15.300, Protok [m³/h] [Max.]: 0.92, Protok [gpm] [maks.]: 4.000, Brzina [o/min]: 700 - 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 5, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 3, Tlak na ulazu [barg] [maks.]: 80.0, Tlak na ulazu [psig] [maks.]: 1160.0

APM 0.8-1.2

Protok [l/min] [maks.]: 18.600, Protok [m³/h] [Max.]: 1.12, Protok [gpm] [maks.]: 4.900, Brzina [o/min]: 700 - 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 6, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 4, Tlak na ulazu [barg] [maks.]: 80.0, Tlak na ulazu [psig] [maks.]: 1160.0

APM 0.8-1.2

Protok [l/min] [maks.]: 22.900, Protok [m³/h] [Max.]: 1.37, Protok [gpm] [maks.]: 6.100, Brzina [o/min]: 700 - 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 7, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 5, Tlak na ulazu [barg] [maks.]: 80.0, Tlak na ulazu [psig] [maks.]: 1160.0

APM 1.8-2.9

Protok [l/min] [maks.]: 33.900, Protok [m³/h] [Max.]: 2.03, Protok [gpm] [maks.]: 9.000, Brzina [o/min]: 700 - 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 11, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 8, Tlak na ulazu [barg] [maks.]: 80.0, Tlak na ulazu [psig] [maks.]: 1160.0

APM 1.8-2.9

Protok [l/min] [maks.]: 36.400, Protok [m³/h] [Max.]: 2.18, Protok [gpm] [maks.]: 9.600, Brzina [o/min]: 700 - 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 12, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 9, Tlak na ulazu [barg] [maks.]: 80.0, Tlak na ulazu [psig] [maks.]: 1160.0

Prikaz: