APM 2,9
180F1103
Protok [l/min] [maks.]: 47.20, Protok [m³/h] [Max.]: 2.80, Protok [gpm] [maks.]: 12.500, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 18, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 13
Protok [l/min] [maks.]: 47.20, Protok [m³/h] [Max.]: 2.80, Protok [gpm] [maks.]: 12.500, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 18, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 13
Bruto težina | 9.235 Kg |
Neto težina | 8.29 Kg |
Volume | 5.775 Liter |
EAN | 5715162670958 |
Bruto težina | 9.235 Kg |
Neto težina | 8.29 Kg |
Volume | 5.775 Liter |
EAN | 5715162670958 |
Brzina [o/min] [Max.] | 3000 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
Description | APM 2.9 (15.3 CCM) |
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 13 lbf∙ft |
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 18 N-m |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | Duplex |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Nazivna snaga [HP] | 7.6 |
Nazivna snaga [kW] | 5.6 kW |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
Opis proizvoda | APM |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,11 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x144 |
Oznaka vrste | APM 2,9 |
Pomak [cm³/rev] | 15.3 cm³/rev |
Pomak [in³/rev] | 0.93 in³/rev |
Protok [gpm] [maks.] | 12.5 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 47.2 l/min |
Protok [m³/h] [Max.] | 2.8 m³/h |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 81 dBA |
Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
Smjer | CCW |
Standardni izlazni priključak | BSPP |
Standardni priključak odvoda | Metrički sustav |
Standardni ulazni priključak | BSPP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 5 barg |
Tlak na izlazu [barg] [min.] | 1 barg |
Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 72 psig |
Tlak na izlazu [psig] [min.] | 8 psig |
Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 80 barg |
Tlak na ulazu [barg] [min.] | 10 barg |
Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 1160 psig |
Tlak na ulazu [psig] [min.] | 145 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) | M6 |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | APM 1.8-2.9 |
Vrsta ispusta | Navoj |
Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
Brzina [o/min] [Max.] | 3000 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
Description | APM 2.9 (15.3 CCM) |
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 13 lbf∙ft |
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 18 N-m |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | Duplex |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Nazivna snaga [HP] | 7.6 |
Nazivna snaga [kW] | 5.6 kW |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
Opis proizvoda | APM |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,11 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x144 |
Oznaka vrste | APM 2,9 |
Pomak [cm³/rev] | 15.3 cm³/rev |
Pomak [in³/rev] | 0.93 in³/rev |
Protok [gpm] [maks.] | 12.5 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 47.2 l/min |
Protok [m³/h] [Max.] | 2.8 m³/h |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 81 dBA |
Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
Smjer | CCW |
Standardni izlazni priključak | BSPP |
Standardni priključak odvoda | Metrički sustav |
Standardni ulazni priključak | BSPP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 5 barg |
Tlak na izlazu [barg] [min.] | 1 barg |
Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 72 psig |
Tlak na izlazu [psig] [min.] | 8 psig |
Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 80 barg |
Tlak na ulazu [barg] [min.] | 10 barg |
Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 1160 psig |
Tlak na ulazu [psig] [min.] | 145 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) | M6 |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | APM 1.8-2.9 |
Vrsta ispusta | Navoj |
Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |