APM 2,5

180F1102

Protok [l/min] [maks.]: 44.80, Protok [m³/h] [Max.]: 2.60, Protok [gpm] [maks.]: 11.800, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 15, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 11

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 9.148 Kg
Neto težina 8.29 Kg
Volume 5.795 Liter
EAN 5715162671337

 

Brzina [o/min] [Max.] 3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 700 rpm
Description APM 2.5 (12.5 CCM)
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] 11 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] 15 N-m
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela Duplex
Materijal za brtvljenje NBR
Nazivna snaga [HP] 7.1
Nazivna snaga [kW] 5.3 kW
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Opis proizvoda APM
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x143
Oznaka vrste APM 2,5
Pomak [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Pomak [in³/rev] 0.76 in³/rev
Protok [gpm] [maks.] 11.8 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 44.8 l/min
Protok [m³/h] [Max.] 2.6 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 77 dBA
Skupina proizvoda Energy Recovery Device
Smjer CCW
Standardni izlazni priključak BSPP
Standardni priključak odvoda Metrički sustav
Standardni ulazni priključak BSPP
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Tlak na izlazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.] 1 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.] 72 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.] 8 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.] 80 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.] 10 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.] 1160 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.] 145 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Veličina izlaznog priključka [in] 3/4 in
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) M6
Veličina ulaznog priključka [in] 1/2 in
Vrsta APM 1.8-2.9
Vrsta ispusta Navoj
Vrsta izlaznog priključka Navoj
Vrsta ulaznog priključka Navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality