APM 1.2
180F1002
Protok [l/min] [maks.]: 22.90, Protok [m³/h] [Max.]: 1.30, Protok [gpm] [maks.]: 6.100, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 7, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 5
Protok [l/min] [maks.]: 22.90, Protok [m³/h] [Max.]: 1.30, Protok [gpm] [maks.]: 6.100, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 7, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 5
Bruto težina | 5.6 Kg |
Neto težina | 5 Kg |
Volume | 5.67 Liter |
EAN | 5715162670231 |
Bruto težina | 5.6 Kg |
Neto težina | 5 Kg |
Volume | 5.67 Liter |
EAN | 5715162670231 |
Brzina [o/min] [Max.] | 3450 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
Description | APM 1.2 (6.3 CCM) |
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 5 lbf∙ft |
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 7 N-m |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | Duplex |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Nazivna snaga [HP] | 3.5 |
Nazivna snaga [kW] | 2.6 kW |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
Opis proizvoda | APM |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,7 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x140 |
Oznaka vrste | APM 1.2 |
Pomak [cm³/rev] | 6.3 cm³/rev |
Pomak [in³/rev] | 0.38 in³/rev |
Protok [gpm] [maks.] | 6.1 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 22.9 l/min |
Protok [m³/h] [Max.] | 1.3 m³/h |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 74 dBA |
Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
Smjer | CCW |
Standardni izlazni priključak | BSPP |
Standardni priključak odvoda | Metrički sustav |
Standardni ulazni priključak | BSPP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 5 barg |
Tlak na izlazu [barg] [min.] | 1 barg |
Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 72 psig |
Tlak na izlazu [psig] [min.] | 8 psig |
Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 80 barg |
Tlak na ulazu [barg] [min.] | 10 barg |
Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 1160 psig |
Tlak na ulazu [psig] [min.] | 145 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) | M6 |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | APM 0.8-1.2 |
Vrsta ispusta | Navoj |
Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
Brzina [o/min] [Max.] | 3450 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
Description | APM 1.2 (6.3 CCM) |
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 5 lbf∙ft |
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 7 N-m |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | Duplex |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Nazivna snaga [HP] | 3.5 |
Nazivna snaga [kW] | 2.6 kW |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
Opis proizvoda | APM |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,7 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x140 |
Oznaka vrste | APM 1.2 |
Pomak [cm³/rev] | 6.3 cm³/rev |
Pomak [in³/rev] | 0.38 in³/rev |
Protok [gpm] [maks.] | 6.1 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 22.9 l/min |
Protok [m³/h] [Max.] | 1.3 m³/h |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 74 dBA |
Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
Smjer | CCW |
Standardni izlazni priključak | BSPP |
Standardni priključak odvoda | Metrički sustav |
Standardni ulazni priključak | BSPP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 5 barg |
Tlak na izlazu [barg] [min.] | 1 barg |
Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 72 psig |
Tlak na izlazu [psig] [min.] | 8 psig |
Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 80 barg |
Tlak na ulazu [barg] [min.] | 10 barg |
Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 1160 psig |
Tlak na ulazu [psig] [min.] | 145 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) | M6 |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | APM 0.8-1.2 |
Vrsta ispusta | Navoj |
Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |