Shows 31 product(s)
0.420, Protok [gpm]: 0.100, Radni tlak [barg] [maks.]: 130, Radni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
0.920, Protok [gpm]: 0.240, Radni tlak [barg] [maks.]: 130, Radni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.250, Protok [gpm]: 0.330, Radni tlak [barg] [maks.]: 130, Radni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.550, Protok [gpm]: 0.410, Radni tlak [barg] [maks.]: 130, Radni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.750, Protok [gpm]: 0.460, Radni tlak [barg] [maks.]: 130, Radni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm