Anti drip water mist nozzle
180Z1941
Protok [gpm]: 0.022, null: 0.08, Radni tlak [barg] [maks.]: 70, Radni tlak [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Protok [gpm]: 0.022, null: 0.08, Radni tlak [barg] [maks.]: 70, Radni tlak [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Bruto težina | 0.013 Kg |
Neto težina | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Bruto težina | 0.013 Kg |
Neto težina | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Opis proizvoda | Nozzles |
Oznaka vrste | Anti drip water mist nozzle |
Protok [gpm] | 0.022 gal/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 70 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 1000 psig |
Skupina proizvoda | Accessories |
Spray angle | 60º |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 0.22 mm |
Veličina sapnice[in] | 0.009 in |
Vrsta | Nozzle |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Opis proizvoda | Nozzles |
Oznaka vrste | Anti drip water mist nozzle |
Protok [gpm] | 0.022 gal/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 70 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 1000 psig |
Skupina proizvoda | Accessories |
Spray angle | 60º |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 0.22 mm |
Veličina sapnice[in] | 0.009 in |
Vrsta | Nozzle |