Anti drip water mist nozzle
180Z1939
Protok [gpm]: 0.013, null: 0.05, Radni tlak [barg] [maks.]: 70, Radni tlak [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Protok [gpm]: 0.013, null: 0.05, Radni tlak [barg] [maks.]: 70, Radni tlak [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Bruto težina | 1.02 Gram |
Neto težina | 0.9 Gram |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162677131 |
Bruto težina | 1.02 Gram |
Neto težina | 0.9 Gram |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162677131 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 0.78 gal/h |
Flow [l/h] | 2.7 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Opis proizvoda | Nozzles |
Oznaka vrste | Anti drip water mist nozzle |
Protok [gpm] | 0.013 gal/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 70 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 1000 psig |
Skupina proizvoda | Accessories |
Spray angle | 60º |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 0.15 mm |
Veličina sapnice[in] | 0.006 in |
Vrsta | Nozzle |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 0.78 gal/h |
Flow [l/h] | 2.7 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Opis proizvoda | Nozzles |
Oznaka vrste | Anti drip water mist nozzle |
Protok [gpm] | 0.013 gal/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 70 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 1000 psig |
Skupina proizvoda | Accessories |
Spray angle | 60º |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 0.15 mm |
Veličina sapnice[in] | 0.006 in |
Vrsta | Nozzle |