Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1922

1.750, Protok [gpm]: 0.460, Radni tlak [barg] [maks.]: 130, Radni tlak [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.01 kg
Neto težina 0.01 kg

 

Flow [gph] 27.7 gal/h
Flow [l/h] 105 L/h
Flow [l/min] 1.75 L/min
Naziv proizvoda Nozzles
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Opis Water Mist Nozzles
Oznaka vrste Nozzle
Protok [gpm] 0.46 gal/min
Protok [l/h] [Max.] 105 L/h
Radni tlak [barg] [maks.] 130 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 1900 psig
Skupina proizvoda Accessory
Spray angle 60º
Vrsta Nozzle

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services