Coupling
180Z0242
Dentex B24.24H7-16H
Dentex B24.24H7-16H
Bruto težina | 0.21 kg |
Neto težina | 0.12 kg |
Bruto težina | 0.21 kg |
Neto težina | 0.12 kg |
For product | APP 0.6-3.5 |
Motor shaft diameter [in] | 0.94 in |
Motor shaft diameter [mm] | 24 mm |
Naziv proizvoda | Couplings and Bell Housings |
Opis | Dentex B24.24H7-16H |
Oznaka vrste | Coupling |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Skupina proizvoda | Accessory |
Veličina nosača motora | IEC 90 |
Vrsta | Coupling |
For product | APP 0.6-3.5 |
Motor shaft diameter [in] | 0.94 in |
Motor shaft diameter [mm] | 24 mm |
Naziv proizvoda | Couplings and Bell Housings |
Opis | Dentex B24.24H7-16H |
Oznaka vrste | Coupling |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Skupina proizvoda | Accessory |
Veličina nosača motora | IEC 90 |
Vrsta | Coupling |