Dodatna oprema, Džep osjetnika
003N0050
SENSOR PIPE G 3/4IN
SENSOR PIPE G 3/4IN
Bruto težina | 0.21 kg |
Neto težina | 0.18 kg |
EAN | 5702423013463 |
Bruto težina | 0.21 kg |
Neto težina | 0.18 kg |
EAN | 5702423013463 |
Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 8 11/16 in |
Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 220 mm |
Količina po obliku pakiranja | 72 pc |
Naziv proizvoda | Džep osjetnika |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | Džep osjetnika |
Skupina proizvoda | Ventili za vodu - dodatna oprema |
Specif. materijala | Mjed |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Unutarnji/vanjski spoj | Vanjski |
Upotrebljava se za proizvod |
AVTA AVTB |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Vrsta | Dodatna oprema |
Vrsta spoja | G |
Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 8 11/16 in |
Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 220 mm |
Količina po obliku pakiranja | 72 pc |
Naziv proizvoda | Džep osjetnika |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | Džep osjetnika |
Skupina proizvoda | Ventili za vodu - dodatna oprema |
Specif. materijala | Mjed |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Unutarnji/vanjski spoj | Vanjski |
Upotrebljava se za proizvod |
AVTA AVTB |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Vrsta | Dodatna oprema |
Vrsta spoja | G |