Dodatna oprema, Brtva kapilarne cijevi
003N0056
SHAFT SEAL 3/4IN NPT
SHAFT SEAL 3/4IN NPT
Bruto težina | 0.11 kg |
Neto težina | 0.07 kg |
EAN | 5702423011582 |
Bruto težina | 0.11 kg |
Neto težina | 0.07 kg |
EAN | 5702423011582 |
Količina po obliku pakiranja | 120 pc |
Naziv proizvoda | Brtva kapilarne cijevi |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | Brtva kapilarne cijevi |
Skupina proizvoda | Ventili za vodu - dodatna oprema |
Standardna brtva kapilarne cijevi | ANSI/ASME B1.20.1 |
Unut. / vanj. brtva kapilarne cijevi | Vanjski |
Upotrebljava se za proizvod |
AVTA AVTB |
Veličina brtve kapilarne cijevi [in] | 3/4 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Vrsta | Dodatna oprema |
Vrsta brtve kapilarne cijevi | NPT |
Količina po obliku pakiranja | 120 pc |
Naziv proizvoda | Brtva kapilarne cijevi |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | Brtva kapilarne cijevi |
Skupina proizvoda | Ventili za vodu - dodatna oprema |
Standardna brtva kapilarne cijevi | ANSI/ASME B1.20.1 |
Unut. / vanj. brtva kapilarne cijevi | Vanjski |
Upotrebljava se za proizvod |
AVTA AVTB |
Veličina brtve kapilarne cijevi [in] | 3/4 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Vrsta | Dodatna oprema |
Vrsta brtve kapilarne cijevi | NPT |