Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130.000 m³/h, EPDM
016D6100
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Bruto težina | 35 Kg |
Neto težina | 33.25 Kg |
Volume | 78.111 Liter |
EAN | 5702422000853 |
Bruto težina | 35 Kg |
Neto težina | 33.25 Kg |
Volume | 78.111 Liter |
EAN | 5702422000853 |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 150 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.25 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 3.6 psi |
Dimenzija priključka [in] | 4 in |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frakcija veličine sapnice [in] | 4 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220B 100CI FL10 E NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 130 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 15 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 218 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 10 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Lijevano željezo |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Naziv programa dijelova | EV220B 65 - 100 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | PZH |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV220B 100 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Water & Brine |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 5000 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 29000 ms |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Servopogon (klip) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dossier no. | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | EN 1092-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 100 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Prirubnica |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 150 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.25 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 3.6 psi |
Dimenzija priključka [in] | 4 in |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frakcija veličine sapnice [in] | 4 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220B 100CI FL10 E NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 130 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 15 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 218 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 10 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Lijevano željezo |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Naziv programa dijelova | EV220B 65 - 100 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | PZH |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV220B 100 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Water & Brine |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 5000 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 29000 ms |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Servopogon (klip) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dossier no. | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | EN 1092-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 100 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Prirubnica |