Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, NBR
016D3330
Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Bruto težina | 16.72 kg |
Neto težina | 15.88 kg |
EAN | 5702422130802 |
Bruto težina | 16.72 kg |
Neto težina | 15.88 kg |
EAN | 5702422130802 |
Broj načina | 2/2 |
Cv vrijednost [gal/min] | 58.1 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.25 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 3.6 psi |
Dimenzija priključka [in] | 2 1/2 in |
Frakcija veličine sapnice [in] | 2 1/4 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
Indeks specifikacija | EV220B 65CI FL10 N NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 50 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 15 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 218 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 10 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Lijevano željezo |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Naziv programa dijelova | EV220B 65 - 100 |
Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV220B 65 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Water,Brine,Oil,Air |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetski ventil |
Primjena | Otvoreni (sistem) |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 5000 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 7000 ms |
Rad | Servopogon (klip) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | EN 1092-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 65 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Prirubnica |
Broj načina | 2/2 |
Cv vrijednost [gal/min] | 58.1 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.25 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 3.6 psi |
Dimenzija priključka [in] | 2 1/2 in |
Frakcija veličine sapnice [in] | 2 1/4 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
Indeks specifikacija | EV220B 65CI FL10 N NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] | 50 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 15 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 218 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 10 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Lijevano željezo |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Naziv programa dijelova | EV220B 65 - 100 |
Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV220B 65 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Water,Brine,Oil,Air |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetski ventil |
Primjena | Otvoreni (sistem) |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 5000 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 7000 ms |
Rad | Servopogon (klip) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | EN 1092-1 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 65 mm |
Vrsta | EV220B |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Prirubnica |