Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

032U1246

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.342 Kilogram
Neto težina 0.321 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702423022915

 

Application Otvoreni (sistem)
Broj načina 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrijednost [gal/min] 1.75 gal/min
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] 20 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.] 0.1 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] 290 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.] 1.45 psi
Dimenzija priključka [in] 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frakcija veličine sapnice [in] 3/8 in
Funkcija NC
Funkcionalno Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
In scope of WEEE Yes
Indeks specifikacija EV220B 10B G 38E NC000
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Komentari o toleranciji medija Neutralni medij
Kv vrijednost [m³/h] 1.5 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 30 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 435 psig
Maks. radni tlak [bar] 20 bar
Maks. radni tlak [psig] 290 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Materijal za brtvljenje EPDM
Naziv programa dijelova EV220B 6 - 22
Naziv proizvoda Elektromagnetski ventil
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje DNVGL-CG-0339
GL
PZH
Oznaka vrste EV220B 10
Pogon B
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medij Water & Brine
Pribor proizvoda Pribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] 50 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] 300 ms
Rad Servopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -22 °F
SCIP dossier no. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product name EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Skupina proizvoda Solenoid valves
Smjer protoka Jedan protok
Standard spoja ISO 228-1
Sustav pogona [mm] 13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C] 80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Unutarnji/vanjski spoj Unutarnje
Veličina pogona 13.5 mm
Veličina pogona [in] 0.53 in
Veličina sapnice [mm] 10 mm
Vrsta EV220B
Vrsta kapljevine 1
Vrsta spoja G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality