Elektronički sklopnik, ECI 63-1
Elektronički sklopnik, ECI 63-1

037N0081

Upravljane faze: 1, Maks. opterećenje [A]: 63, Napon svitka [V] DC [min.]: 24, Napon svitka [V] DC [maks.]: 230

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.29 kg
Neto težina 1.23 kg
EAN 5702423180554

 

Količina po obliku pakiranja 8 pc
Maks. opterećenje [A] 63 A
Napon napajanja [V] AC 480 V
Napon svitka [V] DC [maks.] 230 V
Napon svitka [V] DC [min.] 24 V
Napon svitka pri 50/60 Hz [maks.] 230 V
Napon svitka pri 50/60 Hz [min.] 24 V
Naziv proizvoda Elektronički sklopnik
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Elektronički sklopnik
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Upravljane faze 1
Vrsta ECI 63-1

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality