Elektronički sklopnik, ECI 15-1
Elektronički sklopnik, ECI 15-1

037N0065

Upravljane faze: 1, Maks. opterećenje [A]: 15, Napon svitka [V] DC [min.]: 5, Napon svitka [V] DC [maks.]: 24

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.28 kg
Neto težina 0.26 kg
EAN 5702423110094

 

Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. opterećenje [A] 15 A
Napon napajanja [V] AC 400 V
Napon svitka [V] DC [maks.] 24 V
Napon svitka [V] DC [min.] 5 V
Naziv datoteke UL certifikata E198251
Naziv proizvoda Elektronički sklopnik
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Elektronički sklopnik
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Upravljane faze 1
Vrsta ECI 15-1

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality