Elektronički sklopnik, ACI 50-1
Elektronički sklopnik, ACI 50-1

037N0060

Opis proizvoda: Analogni regulator napona, Napon napajanja [V] AC: 400, Maks. opterećenje [A]: 50, Upravljane faze: 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.34 kg
Neto težina 1.3 kg
EAN 5702423108909

 

Količina po obliku pakiranja 8 pc
Maks. opterećenje [A] 50 A
Napon napajanja [V] AC 400 V
Naziv datoteke UL certifikata E198251
Naziv proizvoda Elektronički sklopnik
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Analogni regulator napona
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Upravljane faze 1
Vrsta ACI 50-1

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality