Elektronički sklopnik, ACI 30-1
Elektronički sklopnik, ACI 30-1

037N0059

Opis proizvoda: Analogni regulator napona, Napon napajanja [V] AC: 400, Maks. opterećenje [A]: 30, Upravljane faze: 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.71 kg
Neto težina 0.68 kg
EAN 5702423108893

 

Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. opterećenje [A] 30 A
Napon napajanja [V] AC 400 V
Naziv datoteke UL certifikata E198251
Naziv proizvoda Elektronički sklopnik
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opis proizvoda Analogni regulator napona
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Upravljane faze 1
Vrsta ACI 30-1

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality