Upuštač motora, CIM 25
047B405231
Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 25.0, Napon svitka pri 50 Hz [maks.]: 230, Napon svitka pri 50 Hz [min.]: 220
Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 25.0, Napon svitka pri 50 Hz [maks.]: 230, Napon svitka pri 50 Hz [min.]: 220
Bruto težina | 0.77 kg |
Neto težina | 0.73 kg |
EAN | 5702423046188 |
Bruto težina | 0.77 kg |
Neto težina | 0.73 kg |
EAN | 5702423046188 |
AC-3 snaga pri 380 – 690 V | 11 kW |
Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
Maks. opterećenje, AC-3 [A] | 25 A |
Napon svitka pri 50 Hz [min.] | 220 V |
Napon upravljača, 50 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Napon upravljača, 50 Hz [V] [min.] | 220 V |
Napon svitka pri 50 Hz [maks.] | 230 V |
Naziv proizvoda | Upuštač motora |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC |
Opis proizvoda | Upuštač motora |
Pritisne tipke | POKRETANJE – ZAUSTAVLJANJE/RESETIRANJE |
Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
Vrsta | CIM 25 |
AC-3 snaga pri 380 – 690 V | 11 kW |
Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
Maks. opterećenje, AC-3 [A] | 25 A |
Napon svitka pri 50 Hz [min.] | 220 V |
Napon upravljača, 50 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Napon upravljača, 50 Hz [V] [min.] | 220 V |
Napon svitka pri 50 Hz [maks.] | 230 V |
Naziv proizvoda | Upuštač motora |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC |
Opis proizvoda | Upuštač motora |
Pritisne tipke | POKRETANJE – ZAUSTAVLJANJE/RESETIRANJE |
Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
Vrsta | CIM 25 |