Upuštač motora, CIM 16
047B404238
Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 16.0
Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 16.0
Bruto težina | 0.78 kg |
Neto težina | 0.78 kg |
EAN | 5702423054398 |
Bruto težina | 0.78 kg |
Neto težina | 0.78 kg |
EAN | 5702423054398 |
AC-3 snaga pri 380 – 690 V | 7.5 kW |
Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
Maks. opterećenje, AC-3 [A] | 16 A |
Napon svitka pri 50 Hz | 415 V |
Napon svitka pri 60 Hz | 500 V |
Napon upravljača, 50 Hz [V] | 415 V |
Napon upravljača, 60 Hz [V] | 500 V |
Naziv proizvoda | Upuštač motora |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC |
Opis proizvoda | Upuštač motora |
Pritisne tipke | POKRETANJE – ZAUSTAVLJANJE/RESETIRANJE |
Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
Vrsta | CIM 16 |
AC-3 snaga pri 380 – 690 V | 7.5 kW |
Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
Maks. opterećenje, AC-3 [A] | 16 A |
Napon svitka pri 50 Hz | 415 V |
Napon svitka pri 60 Hz | 500 V |
Napon upravljača, 50 Hz [V] | 415 V |
Napon upravljača, 60 Hz [V] | 500 V |
Naziv proizvoda | Upuštač motora |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC |
Opis proizvoda | Upuštač motora |
Pritisne tipke | POKRETANJE – ZAUSTAVLJANJE/RESETIRANJE |
Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
Vrsta | CIM 16 |