Dodatna oprema
Dodatna oprema

060G1034

Accessory Plug Connector 5m Cable, Used for product: AKS/MBS

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.33 kg
Neto težina 0.32 kg
EAN 5702423071326

 

Dodatne informacije Kabel od 5 m
Duljina kabela [m] 5 m
Električni priključak Kabel
Indeks specifikacija PLUG CONNECTOR WITH 5. CABLE
Isti proizvod 060G2993
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Komentari o električnom priključku Kabel s priključkom
Naziv proizvoda Priključak
Oblik ambalaže Više pakiranja
Skupina proizvoda Dodatni pribor, osjetnici
Standard spoja DIN 43650-A
Standardni električni priključak DIN 43650-A
Upotrebljava se za proizvod AKS/MBS
Vrsta Dodatna oprema

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality