+ izlaz |
Pin 3 |
+ napajanje |
Pin 1 |
- zajedničko |
Pin 2 |
Električni priključak |
DIN priključak |
Električni priključci, muški/ženski |
Muški i ženski |
Indeks specifikacija |
MBS 33-1615-A1AB08-0 |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Izlazni signal |
Napon |
Izlazni signal [V] [Max.] |
10 V |
Izlazni signal [V] [Min.] |
0 V |
Količina po obliku pakiranja |
14 pc |
Komentari odobrenja |
ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] |
0 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] |
32 °F |
Membrana protoka |
Ne |
Međunarodni broj članka |
5702423063208 |
Napojna struja, maks. [mA] |
8 mA |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
15 V |
Naziv proizvoda |
Pretvarač tlaka |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX |
Opskrbni napon [V] DC [Max] |
32 V |
Pod. nulta točka i raspon |
Ne |
Prigušnik pulsa |
Ne |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
85 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
-40 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
85 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
185 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-40 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] |
4 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] |
0 bar |
Raspon tlaka [kPa] [maks.] |
400 kPa |
Raspon tlaka [kPa] [min.] |
0 kPa |
Raspon tlaka [psi] [maks.] |
58.02 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] |
0 psi |
Razina niskog spajanja |
0 |
Razina visokog spajanja |
11.5 |
Referenca jedinice tlaka |
Mjerač (relativni) |
Sasvim siguran |
Ne |
Skupina proizvoda |
Osjetnici |
Standardni električni priključak |
EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak |
EN 837 |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] |
8 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [kPa] |
800 kPa |
Tlak, muški/ženski |
MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] |
27 mm |
Točnost, maks. +/- FS [%] |
0.8 % |
Točnost, normalno +/- FS [%] |
0.3 % |
Veličina električnog priključka |
Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka |
1/2 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] |
4 ms |
Vrsta |
MBS 33 |
Vrsta tlačnog priključka |
G |