Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
060G1224
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2
Bruto težina | 0.231 Kg |
Neto težina | 0.187 Kg |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423062942 |
Bruto težina | 0.231 Kg |
Neto težina | 0.187 Kg |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423062942 |
+ izlaz | Pin 3 |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Angular connector |
Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | MBS 33-1415-A1AB08-0 |
IP raspon kućišta | IP65 |
Izlazni signal | Voltage |
Izlazni signal [V] [Max.] | 10 V |
Izlazni signal [V] [Min.] | 0 V |
Količina po obliku pakiranja | 14 pc |
Komentari odobrenja | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
Membrana protoka | Ne |
Međunarodni broj članka | 5702423062942 |
Napojna struja, maks. [mA] | 8 mA |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 15 V |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje | ATEX |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Pod. nulta točka i raspon | Ne |
Prigušnik pulsa | No |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] | 2.5 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0 bar |
Raspon tlaka [kPa] [maks.] | 250 KPa |
Raspon tlaka [kPa] [min.] | 0 KPa |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 36.26 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | 0 psi |
Razina niskog spajanja | 0 |
Razina visokog spajanja | 11.5 |
Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
Sasvim siguran | Ne |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak | EN 837 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 8 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [kPa] | 800 KPa |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] | 27 mm |
Točnost, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.3 % |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
Vrsta | MBS 33 |
Vrsta tlačnog priključka | G |
+ izlaz | Pin 3 |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Angular connector |
Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | MBS 33-1415-A1AB08-0 |
IP raspon kućišta | IP65 |
Izlazni signal | Voltage |
Izlazni signal [V] [Max.] | 10 V |
Izlazni signal [V] [Min.] | 0 V |
Količina po obliku pakiranja | 14 pc |
Komentari odobrenja | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
Membrana protoka | Ne |
Međunarodni broj članka | 5702423062942 |
Napojna struja, maks. [mA] | 8 mA |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 15 V |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje | ATEX |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Pod. nulta točka i raspon | Ne |
Prigušnik pulsa | No |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] | 2.5 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0 bar |
Raspon tlaka [kPa] [maks.] | 250 KPa |
Raspon tlaka [kPa] [min.] | 0 KPa |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 36.26 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | 0 psi |
Razina niskog spajanja | 0 |
Razina visokog spajanja | 11.5 |
Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
Sasvim siguran | Ne |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak | EN 837 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 8 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [kPa] | 800 KPa |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] | 27 mm |
Točnost, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.3 % |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
Vrsta | MBS 33 |
Vrsta tlačnog priključka | G |