Pretvarač tlaka, MBS 3000

060G1105

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 3000-2631-A1AB04-0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.174 Kilogram
Neto težina 0.153 Kilogram
Volumen 0.408 Liter
EAN 5702423057627

 

+ napajanje Pin 1
- zajedničko Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija MBS 3000-2631-A1AB04-0
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 14 pc
Komentari odobrenja ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] 32 °F
Membrana protoka Ne
Međunarodni broj članka 5702423057627
Napon napajanja [V] DC [min.] 9 V
Naziv proizvoda Pretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje ATEX
Opskrbni napon [V] DC [Max] 32 V
Pod. nulta točka i raspon Ne
Prigušnik pulsa No
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.] 40 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.] 580 psi
Razina niskog spajanja 3.6
Razina visokog spajanja 22.4
Referenca jedinice tlaka Sealed gauge
Sasvim siguran Ne
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Skupina proizvoda Sensors
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni tlačni priključak EN 837
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar] 240 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi] 3481 psi
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tlačni priključak HEX [mm] 27 mm
Točnost, maks. +/- FS [%] 1 %
Točnost, normalno +/- FS [%] 0.5 %
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Veličina električnog priključka Pg 9
Veličina tlačnog priključka 1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms] 4 ms
Vrsta MBS 3000
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality