Osjetnik temperature, MBT 152
084Z4305
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Veličina električnog priključka: 2 žice
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Veličina električnog priključka: 2 žice
Bruto težina | 0.08 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702423154890 |
Bruto težina | 0.08 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702423154890 |
Broj kontakata [komadi] | 3 pc |
Duljina produžetka [in] | 1.97 in |
Duljina produžetka [mm] | 50 mm |
Duljina umetka [in] | 5.91 in |
Duljina umetka [mm] | 150 mm |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
IP raspon kućišta | IP00 |
Izlazni signal | Ohm |
Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 100 Ohm |
Oznaka vrste | MBT 152-001-0150-00-0000 |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.24 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 6 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Standard za element osjetnika | EN 60751 |
Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | MBT 152 |
Vrsta elementa osjetnika | Pt |
Vrsta umetka | Fiksni |
Žice [komadi] | 2 pc |
Broj kontakata [komadi] | 3 pc |
Duljina produžetka [in] | 1.97 in |
Duljina produžetka [mm] | 50 mm |
Duljina umetka [in] | 5.91 in |
Duljina umetka [mm] | 150 mm |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
IP raspon kućišta | IP00 |
Izlazni signal | Ohm |
Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 100 Ohm |
Oznaka vrste | MBT 152-001-0150-00-0000 |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.24 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 6 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Standard za element osjetnika | EN 60751 |
Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | MBT 152 |
Vrsta elementa osjetnika | Pt |
Vrsta umetka | Fiksni |
Žice [komadi] | 2 pc |