AKS 120, NPT

084N2045

Materijal zaštitne cijevi: Stainless steel, Promjer zaštitne cijevi [mm]: 7.0, Vrsta procesnog priključka: NPT, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 18

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.133 Kg
Neto težina 0.111 Kg
Volume 0.568 Liter
EAN 5702422029304

 

Duljina zaštitne cijevi [in] 1.97 in
Duljina zaštitne cijevi [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 18 pc
Materijal zaštitne cijevi Stainless steel
Napomene ZAŠTITNA CIJEV
Oblik ambalaže Više pakiranja
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Sensor pocket
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.28 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 7 mm
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ANSI/ASME B1.20
Standardni procesni priključak ANSI/ASME B1.20
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Veličina procesnog priključka 1/2-14
Vrsta AKS 120
Vrsta procesnog priključka NPT
Vrsta spoja NPT

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality