Kabel, NSK
061H5217
Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Indeks specifikacija: NSK-PP31
Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Indeks specifikacija: NSK-PP31
Bruto težina | 0.07 kg |
Neto težina | 0.06 kg |
EAN | 5702428274272 |
Bruto težina | 0.07 kg |
Neto težina | 0.06 kg |
EAN | 5702428274272 |
Duljina kabela [m] | 1.7 m |
Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
Indeks specifikacija | NSK-PP31 |
IP raspon kućišta | IP66 |
Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
Napomene |
10 PC. 060G8081 PER BAG 5 BAGS PER CARTON |
Naziv proizvoda | Kabel |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
Upotrebljava se za proizvod | DST P1XX |
Vrsta | NSK |
Duljina kabela [m] | 1.7 m |
Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
Indeks specifikacija | NSK-PP31 |
IP raspon kućišta | IP66 |
Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
Napomene |
10 PC. 060G8081 PER BAG 5 BAGS PER CARTON |
Naziv proizvoda | Kabel |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
Upotrebljava se za proizvod | DST P1XX |
Vrsta | NSK |