Osjetnik temperature, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2

084Z2058

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Veličina električnog priključka: Pg 11

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.215 Kg
Neto težina 0.207 Kg
Volume 0.293 Liter
EAN 5702423293049

 

Broj kontakata [komadi] 4 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] [maks.] 5.04 in
Duljina umetka [in] [min.] 4.57 in
Duljina umetka [mm] [maks.] 128 mm
Duljina umetka [mm] [min.] 116 mm
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Napomene o priključku 2 + 2 stezaljke
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 5310-00-128-800
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Osjetnik temperature
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka Pg 11
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 5310
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Promjenjivo
Žice [komadi] 4 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality