Osjetnik temperature, MBT 5250, 650 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Osjetnik temperature, MBT 5250, 650 mm, G1/2, ISO 228-1-A

084Z2047

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Priključak, Veličina električnog priključka: Pg 11

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.61 kg
Neto težina 0.26 kg
EAN 5702423290345

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
Duljina umetka [in] 25.59 in
Duljina umetka [mm] 650 mm
Električni priključak Priključak
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
Element osjetnika [komad] 1 pc
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100 Ohm
Oznaka vrste MBT 5250-0000-650-220
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Osjetnici
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka Pg 11
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 5250
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality