Osjetnik temperature, MBT 400
084N1025
Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Električni priključak: 2 žice, Veličina električnog priključka: 2 žice
Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Električni priključak: 2 žice, Veličina električnog priključka: 2 žice
Bruto težina | 0.1 kg |
Neto težina | 0.07 kg |
EAN | 5702428967013 |
Bruto težina | 0.1 kg |
Neto težina | 0.07 kg |
EAN | 5702428967013 |
Broj kontakata [komadi] | 2 pc |
Električni priključak | 2 žice |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
IP raspon kućišta | IP54 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 50 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -30 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 122 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -22 °F |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 1000 Ohm |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Standard za element osjetnika | EN 60751 |
Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | MBT 400 |
Vrsta elementa osjetnika | Pt |
Žice [komadi] | 2 pc |
Broj kontakata [komadi] | 2 pc |
Električni priključak | 2 žice |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
IP raspon kućišta | IP54 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 50 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -30 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 122 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -22 °F |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 1000 Ohm |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Standard za element osjetnika | EN 60751 |
Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | MBT 400 |
Vrsta elementa osjetnika | Pt |
Žice [komadi] | 2 pc |