Osjetnik temperature, MBT 3252, 150 mm, G,1/2

084Z2268

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.434 Kg
Neto težina 0.426 Kg
Volume 1.122 Liter
EAN 5702428849500

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina produžetka [in] 1.97 in
Duljina produžetka [mm] 50 mm
Duljina umetka [in] 5.91 in
Duljina umetka [mm] 150 mm
Električni priključak Tip B
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 3252-0011-0150-0200-0000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Osjetnik temperature
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.4 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 10 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 90 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 194 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka Pg 16
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 3252
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality