Osjetnik temperature, MBT 153
084Z2161
Vrsta elementa osjetnika: KTY, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 2000, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316, Električni priključak: Kabel, Veličina električnog priključka: 2 žice
Vrsta elementa osjetnika: KTY, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 2000, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316, Električni priključak: Kabel, Veličina električnog priključka: 2 žice
Bruto težina | 0.05 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702428441797 |
Bruto težina | 0.05 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702428441797 |
Duljina kabela [in] | 59.06 in |
Duljina kabela [m] | 1.5 m |
Duljina zaštitne cijevi [in] | 1.58 in |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 40 mm |
Električni priključak | Kabel |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 80 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -40 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 176 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -40 °F |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 2000 Ohm |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.23 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 5.8 mm |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] | -40 °C |
REACH Candidate List substances >0.1% |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 212 °F |
Tolerancija za element osjetnika | ± 1% |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | MBT 153 |
Vrsta elementa osjetnika | KTY |
Vrsta kabela | PVC |
Žice [komadi] | 2 pc |
Duljina kabela [in] | 59.06 in |
Duljina kabela [m] | 1.5 m |
Duljina zaštitne cijevi [in] | 1.58 in |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 40 mm |
Električni priključak | Kabel |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 80 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -40 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 176 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -40 °F |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 2000 Ohm |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.23 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 5.8 mm |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] | -40 °C |
REACH Candidate List substances >0.1% |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 212 °F |
Tolerancija za element osjetnika | ± 1% |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | MBT 153 |
Vrsta elementa osjetnika | KTY |
Vrsta kabela | PVC |
Žice [komadi] | 2 pc |