Osjetnik temperature, DST T92C
Osjetnik temperature, DST T92C

078G7005

Električni priključak: Njemački DT04, Veličina električnog priključka: 4 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.06 kg
Neto težina 0.05 kg
EAN 5715162284032

 

+ napajanje Pin 2
- zajedničko Pin 3
Brzina prijenosa podataka, kbit/s 250 kb/s
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 1
Električni priključak Njemački DT04
Električni priključci, muški/ženski MUŠKI
Indeks specifikacija DST T92C T2-S-EB-GB04-1
IP raspon kućišta IP67
Količina po obliku pakiranja 28 pc
Komentari o električnom priključku PBT
Napomene SAEJ1939
Napon napajanja [V] DC [min.] 9 V
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Opskrbni napon [V] DC [Max] 32 V
PE, kućište Ne upotrebljava se
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -104 °F
Skupina proizvoda Osjetnici
Standardni tlačni priključak DIN 3852-E
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tlačni priključak HEX [mm] 22 mm
Veličina električnog priključka 4 pina
Veličina tlačnog priključka 9/16-18
Vrsta DST T92C
Vrsta tlačnog priključka UNF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality