Osjetnik temperature, DST T92C
078G7000
Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 5 pinova
Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 5 pinova
Bruto težina | 0.05 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702428047364 |
Bruto težina | 0.05 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702428047364 |
+ napajanje | Pin 2 |
- zajedničko | Pin 3 |
Brzina prijenosa podataka, kbit/s | 125 kb/s |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
CAN_H (CAN +) | Pin 4 |
CAN_L (CAN -) | Pin 5 |
Električni priključak | M12 x 1 |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
ID čvora | 1 |
Indeks specifikacija | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
IP raspon kućišta | IP67 |
Izlazni signal | Otvorena CAN sabirnica |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Komentari o električnom priključku | PBT |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
PE, kućište | Pin 1 |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -104 °F |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] | 22 mm |
Veličina električnog priključka | 5 pinova |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | DST T92C |
Vrsta tlačnog priključka | G |
+ napajanje | Pin 2 |
- zajedničko | Pin 3 |
Brzina prijenosa podataka, kbit/s | 125 kb/s |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
CAN_H (CAN +) | Pin 4 |
CAN_L (CAN -) | Pin 5 |
Električni priključak | M12 x 1 |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
ID čvora | 1 |
Indeks specifikacija | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
IP raspon kućišta | IP67 |
Izlazni signal | Otvorena CAN sabirnica |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Komentari o električnom priključku | PBT |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
PE, kućište | Pin 1 |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -104 °F |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] | 22 mm |
Veličina električnog priključka | 5 pinova |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | DST T92C |
Vrsta tlačnog priključka | G |