Osjetnik temperature, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

084Z2042

Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 4 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.141 Kg
Neto težina 0.138 Kg
Volume 0.11 Liter
EAN 5702423289271

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 1.97 in
Duljina umetka [mm] 50 mm
Električni priključak M12 x 1
Električni priključci, muški/ženski MUŠKI
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 5260-100-050-420
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Osjetnik temperature
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni električni priključak IEC 61076-2-101
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 90 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 194 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 4 pina
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 5260
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 4 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality