Osjetnik temperature, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

084Z2129

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Veličina električnog priključka: Pg 11

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.196 Kilogram
Neto težina 0.193 Kilogram
Volumen 0.195 Liter
EAN 5702428433792

 

Broj kontakata [komadi] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Duljina umetka [in] [maks.] 2.36 in
Duljina umetka [in] [min.] 1.89 in
Duljina umetka [mm] [maks.] 60 mm
Duljina umetka [mm] [min.] 48 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
Element osjetnika [komad] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 5310-10-060-800
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka Pg 11
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 5310
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Promjenjivo
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality