Osjetnik temperature, MBT 3260, 70 mm, G,1/4

084Z2148

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 4 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.136 Kilogram
Neto težina 0.093 Kilogram
Volumen 0.51 Liter
EAN 5702428439763

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Duljina umetka [in] 2.76 in
Duljina umetka [mm] 70 mm
Električni priključak M12 x 1
Električni priključci, muški/ženski MUŠKI
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 13 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 3260-1010-070-810
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dossier product name Solenoid coils
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni električni priključak IEC 61076-2-101
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 4 pina
Veličina procesnog priključka 1/4
Vrsta MBT 3260
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality