Membranski zaporni ventil, BMT 6

009G0105

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [in]: 1/4 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.302 Kg
Neto težina 0.284 Kg
Volume 0.704 Liter
EAN 5702422022268

 

Broj načina 3/2
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv vrijednost [gal/min] 0.35 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcionalno Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Čl. 4., st. 3.
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kv vrijednost [m³/h] 0.3 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 36.4 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 528 psig
Maks. radni tlak [bar] 28 bar
Maks. radni tlak [psig] 406 psig
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Oprema Ručni kotač
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Pribor za BM/GBC ventil
Product Name Description Membranski zaporni ventil
Radne tvari R134a
R22/R407C
R450A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234yf
R516A
R404A/R507A
Radne tvari bez ulja R134a
R513A
R515B
Radne tvari koje je odobrio UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Radni raspon [bar] [maks.] 21 bar
Radni raspon [bar] [min.] -1 bar
Radni raspon [psig] [maks.] 304 psig
Radni raspon [psig] [min.] -14 psig
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -67 °F
SCIP dossier no. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Skupina proizvoda Shut-off and regulating valves
Smjer Trosmjerni
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 1/4 in
Veličina ulaza [in] 1/4 in
Vrsta BMT 6
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta kapljevine 1
2
Vrsta ulaznog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality