Membranski zaporni ventil, BML 6s
Membranski zaporni ventil, BML 6s

009G0102

Naziv proizvoda: Membranski zaporni ventil, Vrsta: BML 6s, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.28 kg
Neto težina 0.23 kg
EAN 5702422006497

 

Cv vrijednost [gal/min] 0.35 gal/min
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja Da
Funkcionalno Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Kompatibilnost rashladnog ulja Primjene bez ulja
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Kv vrijednost [m³/h] 0.3 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. ispitni tlak [bar] 36.4 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 528 psig
Maks. radni tlak [bar] 28 bar
Maks. radni tlak [psig] 406 psig
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv grupe proizvoda BM
Naziv proizvoda Membranski zaporni ventil
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Opis proizvoda Zaporni ventil
Oprema Ručni kotač
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Pribor za BM/GBC ventil
Radne tvari R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Radni raspon [bar] [maks.] 21 bar
Radni raspon [bar] [min.] -1 bar
Radni raspon [psig] [maks.] 304 psig
Radni raspon [psig] [min.] -14 psig
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -67 °F
Skupina proizvoda Zaporni i regulacijski ventili
Smjer Ravno
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Veličina izlaza [in] 1/4 IN
Veličina ulaza [in] 1/4 IN
Vrsta BML 6s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality