China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] |
2.54 gal/min |
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja |
12 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Kv vrijednost [m³/h] |
2.2 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] |
36.4 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
528 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
28 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
406 psig |
Materijal spoja |
Mjed |
Materijal tijela |
Mjed |
Naziv datoteke UL certifikata |
VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Oprema |
Ručni kotač |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda |
Pribor za BM/GBC ventil |
Product Name Description |
Membranski zaporni ventil |
Radne tvari |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R450A R513A R600 R600a R407H R449B R515B R516A R1234ze(E) R404A/R507A |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Radni raspon [bar] [maks.] |
21 bar |
Radni raspon [bar] [min.] |
-1 bar |
Radni raspon [psig] [maks.] |
304 psig |
Radni raspon [psig] [min.] |
-14 psig |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
100 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-55 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
212 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-67 °F |
SCIP dossier no. |
39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
Skupina proizvoda |
Shut-off and regulating valves |
Smjer |
Ravno |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaza [in] |
5/8 in |
Veličina izlaza [mm] |
16 mm |
Veličina ulaza [in] |
5/8 in |
Veličina ulaza [mm] |
16 mm |
Vrsta |
BML 15s |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |